Menu Procurar

Espaçador com parafusos

Em stock

Estes espaçadores têm uma extremidade fêmea roscada que é montada de forma segura utilizando um parafuso. A extremidade superior tem um nariz em seta com trava de pressão que segura o PCI no lugar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
206 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Distância entre superfícies Intervalo de espessura do painel A Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Tipo Comprar
0,3725 € - 0,3921 € 2150 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
5.0 mm
Fêmea
0,317 € - 0,3336 € 625 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Fêmea
0,3793 € - 0,3994 € 70808 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5184 € - 0,5458 € 7958 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
0,3933 € - 0,414 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
6.0 mm
M3
20.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 4 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,5615 € - 0,5911 € 1412 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
30.0 mm
Fêmea
0,3725 € - 0,3921 € 19 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,4406 € - 0,4638 € 678 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M4
60.0 mm
Fêmea
0,3627 € - 0,3818 € 1000 Em stock
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Fêmea
0,3572 € - 0,376 € 4704 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,531 € - 0,5589 € 1000 Em stock
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Fêmea
0,8677 € - 0,9131 € 3500 Em stock
6.0 mm
M3
20.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1485 € - 1,2082 € 4004 Em stock
6.0 mm
M3
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1761 € - 1,238 € 494 Em stock
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,7255 € - 0,7638 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
1,1454 € - 1,2057 € 2667 Em stock
8.0 mm
35.0 mm
0,424 € - 0,4463 € 1500 Em stock
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,8169 € - 0,86 € 94 Em stock
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • de 11
Apoio Snap Lock M3 5.0 mm Preto Nylon 6/6

10174494

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10174692

Intervalo de preços
0,3336 € - 0,317 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 12.0 mm Preto Nylon 6/6

10174425

Intervalo de preços
0,3994 € - 0,3793 €

Níveis de stock
70808 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock 45.0 mm Preto Nylon 6/6

10174739

Intervalo de preços
0,5458 € - 0,5184 €

Níveis de stock
7958 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10174449

Intervalo de preços
0,414 € - 0,3933 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 10.0 mm Preto Nylon 6/6

10174807

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M3 30.0 mm Preto Nylon

10174463

Intervalo de preços
0,5911 € - 0,5615 €

Níveis de stock
1412 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 15.0 mm Preto Nylon 6/6

10174562

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
Apoio Snap Lock M4 60.0 mm Preto Nylon

10174760

Intervalo de preços
0,4638 € - 0,4406 €

Níveis de stock
678 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10174609

Intervalo de preços
0,3818 € - 0,3627 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock 8.0 mm Preto Nylon 6/6

10035511

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
4704 Em stock
Características
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Female Thread
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon 6/6
Apoio Snap Lock M3 55.0 mm Preto Nylon

10174500

Intervalo de preços
0,5589 € - 0,531 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Tipo
    Fêmea
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 20.0 mm Preto Nylon

10370438

Intervalo de preços
0,9131 € - 0,8677 €

Níveis de stock
3500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 40.0 mm Preto Nylon

10370483

Intervalo de preços
1,2082 € - 1,1485 €

Níveis de stock
4004 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 12.0 mm Preto Nylon

10370520


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M4 35.0 mm Preto Nylon

10370568

Intervalo de preços
1,238 € - 1,1761 €

Níveis de stock
494 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Apoio Snap Lock M3 25.0 mm Preto Nylon

10370452

Intervalo de preços
0,7638 € - 0,7255 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
Separador macho - fêmea 35.0 mm Preto Nylon 6/6

10206393

Intervalo de preços
1,2057 € - 1,1454 €

Níveis de stock
2667 Em stock
Características
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 110 °C
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador macho - fêmea M3 30.0 mm Preto PA

10339763

Intervalo de preços
0,4463 € - 0,424 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por rosca macho
Apoio Snap Lock M4 18.0 mm Preto Nylon

10370537

Intervalo de preços
0,86 € - 0,8169 €

Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diâmetro do furo
    4.0 mm
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Altura da cabeça de bloqueio A
    9.5 mm
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão