Menu Procurar

Porca espaçadora 6.4 mm (C) Nylon Natural

Esta porca espaçadora encaixa-se num orifício quadrado e pode fixar um PCB com a utilização de um parafuso autorroscante de 2,9 mm. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10017364

Número de peça do fabricante:

MSNE-4-01

9000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1284 €
5000 + 0,1156 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

128,40 €

1000 x 0,1284 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Forma da cabeça Redonda
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos