Menu Procurar

Porca espaçadora 6.4 mm (C) Nylon Natural

Esta porca espaçadora encaixa-se num orifício quadrado e pode fixar um PCB com a utilização de um parafuso autorroscante de 2,9 mm. Este artigo é fabricado com material com classificação UL94 V-0
Referência da Essentra:

10636787

Número de peça do fabricante:

MSNE-4-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2065 €
5000 - 9999 0,1906 €
10000 + 0,1795 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

206,50 €

1000 x 0,2065 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento do espaçador 6.4 mm
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) #4,2.9mm self tapping screw
Forma da cabeça Redonda
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Diâmetro do Corpo 6.7 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Tamanho do quadrado 4.3 mm
Tamanho do furo 4.3 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos