Menu Procurar

Espaçador de pressão

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,1098 € - 0,122 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
10.0 mm
0,0321 € - 0,0338 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
14.0 mm
0,1064 € - 0,1182 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.0 mm
0,201 € - 0,2116 € 2 Em stock
1.6 mm
8.0 mm
0,1194 € - 0,264 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
0,2773 € - 0,2918 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,5303 € - 0,5582 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,123 € - 0,1492 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
14.0 mm
0,0268 € - 0,0282 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
4.0 mm
0,028 € - 0,0294 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.0 mm
0,2374 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,2627 € - 0,2765 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1616 € - 0,3573 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1547 € - 0,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0353 € - 0,0372 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
10.0 mm
0,2062 € - 0,2171 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
18.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
6.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
8.0 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022177

Intervalo de preços
0,122 € - 0,1098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 14.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022214

Intervalo de preços
0,0338 € - 0,0321 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022252

Intervalo de preços
0,1182 € - 0,1064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022290

Intervalo de preços
0,2116 € - 0,201 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Suporte de PCI 4.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10151372

Intervalo de preços
0,264 € - 0,1194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 6.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556870

Intervalo de preços
0,2918 € - 0,2773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 26.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10638347

Intervalo de preços
0,5582 € - 0,5303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022344

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Suporte de PCI 14.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10022207

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022245

Intervalo de preços
0,0282 € - 0,0268 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022283

Intervalo de preços
0,0294 € - 0,028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Suporte de PCI 3.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556856

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 5.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556863

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 13.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10151419

Intervalo de preços
0,3573 € - 0,1616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 6.0 mm (A) PA UL94 V-0 Natural

10022337

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022368

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022184

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0353 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022221

Intervalo de preços
0,2171 € - 0,2062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022269

Intervalo de preços
0,1427 € - 0,1285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022306

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm