Menu Procurar

Espaçador de pressão

Em stock

Estes espaçadores de pressão são projetados para suportar placas de circuito altamente carregadas. Não é necessário nenhum orifício na placa que permita fácil acesso à parte inferior da placa. Possuem uma base flangeada para mantê-los firmes

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Comprimento do espaçador Tudo
Mostrar mais Mostrar menos
Diâmetro do furo B Tudo
Intervalo de espessura do painel B Tudo
32 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo B Intervalo de espessura do painel B Comprimento do espaçador Comprar
0,0259 € - 0,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
12.0 mm
0,0353 € - 0,0372 € 4964 Em stock
1.6 mm
10.0 mm
0,1128 € - 0,2495 € 8120 Em stock
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,2777 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,3123 € - 0,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € 1000 Em stock
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,123 € - 0,1492 € 1560 Em stock
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0535 € - 0,0563 € 2000 Em stock
1.6 mm
18.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
7.0 mm
0,129 € - 0,1561 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
14.0 mm
0,0273 € - 0,0287 € 1200 Em stock
1.6 mm
8.0 mm
0,2374 € - 0,2499 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,2627 € - 0,2765 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,0268 € - 0,0282 € 2685 Em stock
1.6 mm
4.0 mm
0,028 € - 0,0294 € 12645 Em stock
1.6 mm
7.0 mm
0,2062 € - 0,2171 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
18.0 mm
0,1285 € - 0,1427 € 2858 Em stock
1.6 mm
6.0 mm
0,123 € - 0,1492 € 8074 Em stock
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1509 € - 0,1725 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,5303 € - 0,5582 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
  • de 2
Apoio Snap Lock 12.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022191

Intervalo de preços
0,0272 € - 0,0259 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 10.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022184

Intervalo de preços
0,0372 € - 0,0353 €

Níveis de stock
4964 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Suporte de PCI 3.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10151365

Intervalo de preços
0,2495 € - 0,1128 €

Níveis de stock
8120 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 5.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10151396

Intervalo de preços
0,2777 € - 0,1256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 7.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556887

Intervalo de preços
0,3287 € - 0,3123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022320

Intervalo de preços
0,1768 € - 0,1547 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022351

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,123 €

Níveis de stock
1560 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022238

Intervalo de preços
0,0563 € - 0,0535 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022276

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Suporte de PCI 14.0 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10022207

Intervalo de preços
0,1561 € - 0,129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022306

Intervalo de preços
0,0287 € - 0,0273 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Suporte de PCI 3.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556856

Intervalo de preços
0,2499 € - 0,2374 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Suporte de PCI 5.5 mm (A) PA UL94 V-2 Natural

10556863

Intervalo de preços
0,2765 € - 0,2627 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022245

Intervalo de preços
0,0282 € - 0,0268 €

Níveis de stock
2685 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022283

Intervalo de preços
0,0294 € - 0,028 €

Níveis de stock
12645 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 18.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022221

Intervalo de preços
0,2171 € - 0,2062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 6.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10022269

Intervalo de preços
0,1427 € - 0,1285 €

Níveis de stock
2858 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    7.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    1.6 mm
Apoio Snap Lock 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10022313

Intervalo de preços
0,1492 € - 0,123 €

Níveis de stock
8074 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 7.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10607657

Intervalo de preços
0,1725 € - 0,1509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Intervalo de espessura do painel B
    0.8 - 1.6 mm
Apoio Snap Lock 26.0 mm PA UL94 V-2 Natural

10638347

Intervalo de preços
0,5582 € - 0,5303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por suporte plano
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por seta de bloqueio
  • Diâmetro da flange
    6.0 mm
  • Diâmetro do furo B
    3.5 mm