Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,1372 € - 0,1524 € 828 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
6.4 mm
0,1458 € - 0,162 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
0,1678 € - 0,1864 € 152021 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
0,1629 € - 0,181 € 618 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,1595 € - 0,1772 € 8890 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
15.9 mm
0,2597 € - 0,2885 € 3128 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
0,183 € - 0,2034 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
0,2856 € - 0,3173 € 49031 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0398 € - 0,0419 € 5989 Em stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
6.1 mm
0,1036 € - 0,109 € 11200 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
7.7 mm
0,3089 € - 0,3433 € 9500 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
0,2029 € - 0,2254 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
0,1545 € - 0,1717 € 3446 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
12.7 mm
0,2117 € - 0,2352 € 384 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,1597 € - 0,1775 € 998 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,178 € - 0,1978 € 9429 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
0,1837 € - 0,2041 € 878 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
0,1468 € - 0,1632 € 17000 Em stock
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,096 € - 0,1011 € 12189 Em stock
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
0,1227 € - 0,1292 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028667

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1372 €

Níveis de stock
828 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028681

Intervalo de preços
0,162 € - 0,1458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028728

Intervalo de preços
0,1864 € - 0,1678 €

Níveis de stock
152021 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de parafuso 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028759

Intervalo de preços
0,181 € - 0,1629 €

Níveis de stock
618 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028636

Intervalo de preços
0,1772 € - 0,1595 €

Níveis de stock
8890 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028674

Intervalo de preços
0,2885 € - 0,2597 €

Níveis de stock
3128 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028711

Intervalo de preços
0,2034 € - 0,183 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028742

Intervalo de preços
0,3173 € - 0,2856 €

Níveis de stock
49031 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 6.1 mm PA

10381694

Intervalo de preços
0,0419 € - 0,0398 €

Níveis de stock
5989 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 7.7 mm PA

10381731

Intervalo de preços
0,109 € - 0,1036 €

Níveis de stock
11200 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028605

Intervalo de preços
0,3433 € - 0,3089 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
  • Diâmetro interior
    3.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028643

Intervalo de preços
0,2254 € - 0,2029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028704

Intervalo de preços
0,1717 € - 0,1545 €

Níveis de stock
3446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm Nylon 6/6

10174340

Intervalo de preços
0,2352 € - 0,2117 €

Níveis de stock
384 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de parafuso 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028773

Intervalo de preços
0,1775 € - 0,1597 €

Níveis de stock
998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de parafuso 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10028780

Intervalo de preços
0,1978 € - 0,178 €

Níveis de stock
9429 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028650

Intervalo de preços
0,2041 € - 0,1837 €

Níveis de stock
878 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10028698

Intervalo de preços
0,1632 € - 0,1468 €

Níveis de stock
17000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Snap Lock
  • Tipo de fixação furo B
    Screw-Fit
  • Diâmetro do Corpo
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.9 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 5.0 mm PA

10381687

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,096 €

Níveis de stock
12189 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Intervalo de preços
0,1292 € - 0,1227 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.9 mm