Menu Procurar

Espaçador de retenção automática

Em stock

Estes espaçadores de auto-retenção encaixam na placa para uma montagem fácil e mantêm o espaçamento mesmo quando o parafuso é removido. Disponíveis com muitas opções de espaçamento, parafusos e espessuras de painel; também disponíveis nas opções padrão e empilháveis.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
101 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo A Diâmetro do Corpo Diâmetro interior Intervalo de espessura do painel A Comprimento do espaçador Comprar
0,122 € - 0,1478 € 1000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
0,122 € - 0,1478 € 3998 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,122 € - 0,1478 € 2986 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,122 € - 0,1478 € 14191 Em stock
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,122 € - 0,1478 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
25.4 mm
0,134 € - 0,1699 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
4.7 mm
0,122 € - 0,1478 € 1920 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
0,134 € - 0,1699 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,122 € - 0,1478 € 282 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,0377 € - 0,0397 € 20100 Em stock
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.5 mm
0,0377 € - 0,0397 € 12500 Em stock
4.8 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.1 mm
0,1108 € - 0,1231 € 2119 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
3.2 mm
0,122 € - 0,1478 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
0,134 € - 0,1699 € 980 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
0,122 € - 0,1478 € 3000 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,134 € - 0,1699 € 1798 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
0,122 € - 0,1478 € 3431 Em stock
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
0,0908 € - 0,0956 € 2682 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
2.7 mm
4.0 mm
0,1377 € - 0,153 € 4953 Em stock
4.7 mm
6.6 mm
3.1 mm
15.9 mm
0,116 € - 0,1222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
6.9 mm
3.9 mm
6.5 mm
  • de 6
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028070

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028117

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 PA

10028155

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
2986 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-2 PA

10027905

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
14191 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10027875

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.2 mm 4.7 mm UL94 V-0 PA

10027912

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.4 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 PA

10028193

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
1920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 PA

10028230

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 PA

10028278

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
282 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 5.5 mm 2.5 mm PA

10381601

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
20100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.1 mm PA

10381663

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0377 €

Níveis de stock
12500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    5.5 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 3.2 mm UL94 V-2 PA

10028568

Intervalo de preços
0,1231 € - 0,1108 €

Níveis de stock
2119 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Stacking
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 PA

10028148

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 PA

10028186

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
980 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028223

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 PA

10028261

Intervalo de preços
0,1699 € - 0,134 €

Níveis de stock
1798 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 PA

10028308

Intervalo de preços
0,1478 € - 0,122 €

Níveis de stock
3431 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    7.1 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 2.7 mm 4.0 mm PA

10381656

Intervalo de preços
0,0956 € - 0,0908 €

Níveis de stock
2682 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.1 mm 15.9 mm UL94 V-2 PA

10028551

Intervalo de preços
0,153 € - 0,1377 €

Níveis de stock
4953 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Stacking
  • Diâmetro do Corpo
    6.6 mm
Apoio de bloqueios e parafusos 3.9 mm 6.5 mm PA

10381724

Intervalo de preços
0,1222 € - 0,116 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de fixação furo A
    Fixação por fecho de pressão
  • Tipo de fixação furo B
    Fixação por furo
  • Estilo
    Não empilhável
  • Diâmetro do Corpo
    6.9 mm