Menu Procurar

Espaçadores de isolamento sextavados

Em stock

Estes espaçadores macho foram concebidos para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. Os espaçadores hexagonais são adequados para uma ampla gama de aplicações e são ideais para proporcionar uma alta resistência mecânica e fornecer espaçamento resistente e isolado para aplicações eletrónicas de alta potência. São feitos de nylon com inserções de latão e têm a classificação UL94 V-2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
137 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho de rosca externa Distância entre superfícies Comprimento da rosca Comprimento do espaçador Comprar
1,7509 € - 1,8427 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0 mm
12.0 mm
3,0752 € - 3,2377 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
1,8095 € - 1,9045 € 500 Em stock
6.4 mm
40.0 mm
1,0423 € - 1,0976 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
12.0 mm
1,2457 € - 1,3121 € 292 Em stock
7.0 mm
9.0 mm
0,9019 € - 0,9495 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,045 € - 2,1522 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
6.0 mm
50.0 mm
2,4274 € - 2,5546 € 100 Em stock
9.5 mm
50.0 mm
1,2889 € - 1,3563 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
10.0 mm
1,1883 € - 1,2502 € 61 Em stock
6.0 mm
9.0 mm
2,6773 € - 2,8176 € 98 Em stock
12.7 mm
25.0 mm
3,1327 € - 3,2985 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
50.0 mm
1,2867 € - 1,3552 € 4871 Em stock
6.0 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 950 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 100 Em stock
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,0965 € - 1,154 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,0965 € - 1,154 € 3255 Em stock
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,9296 € - 0,9794 € 1923 Em stock
8.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
1,3883 € - 1,4613 € 3397 Em stock
8.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,9019 € - 0,9495 € 242 Em stock
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • de 7
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm 12.0 mm

10161579

Intervalo de preços
1,8427 € - 1,7509 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.4 mm M3 18.0 mm

10156247

Intervalo de preços
3,2377 € - 3,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 6.4 mm 40.0 mm

10156353

Intervalo de preços
1,9045 € - 1,8095 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm 12.0 mm

10161494

Intervalo de preços
1,0976 € - 1,0423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 7.0 mm M3 9.0 mm

10314531

Intervalo de preços
1,3121 € - 1,2457 €

Níveis de stock
292 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10131787

Intervalo de preços
0,9495 € - 0,9019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 50.0 mm

10156568

Intervalo de preços
2,1522 € - 2,045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea 9.5 mm 50.0 mm

10156681

Intervalo de preços
2,5546 € - 2,4274 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm 10.0 mm

10161463

Intervalo de preços
1,3563 € - 1,2889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

10314487

Intervalo de preços
1,2502 € - 1,1883 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    9.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 25.0 mm

10156704

Intervalo de preços
2,8176 € - 2,6773 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea 12.7 mm 50.0 mm

10156827

Intervalo de preços
3,2985 € - 3,1327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    12.7 mm
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 HB
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 25.0 mm

10131817

Intervalo de preços
1,3552 € - 1,2867 €

Níveis de stock
4871 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 10.0 mm

10131954

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 10.0 mm M5 20.0 mm

10131992

Intervalo de preços
1,154 € - 1,0965 €

Níveis de stock
3255 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    10.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 15.0 mm

10131879

Intervalo de preços
0,9794 € - 0,9296 €

Níveis de stock
1923 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10131916

Intervalo de preços
1,4613 € - 1,3883 €

Níveis de stock
3397 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 8.0 mm

10131770

Intervalo de preços
0,9495 € - 0,9019 €

Níveis de stock
242 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm