Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,0539 € - 0,0815 € 55975 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,0539 € - 0,0815 € 15446 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3892 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0613 € - 0,0937 € 3998 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
6.5 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0411 € - 0,0433 € 200959 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,0525 € - 0,0552 € 8500 Em stock
Redonda
Preto
PVC
15.9 mm
0,0539 € - 0,0815 € 3971 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0613 € - 0,0937 € 400 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0552 € - 0,0582 € 920 Em stock
Redonda
Preto
PVC
19.1 mm
0,049 € - 0,0516 € 2493 Em stock
Redonda
Preto
PVC
12.7 mm
0,0395 € - 0,0416 € 2 Em stock
Redonda
Preto
PVC
4.8 mm
0,1987 € - 0,2092 € 42104 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3 mm
0,2919 € - 0,3073 € 970 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
0,0613 € - 0,0937 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon 6/6
22.2 mm
0,0539 € - 0,0815 € 11968 Em stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
4.8 mm
  • de 5
Espaçador LED 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110287

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
55975 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110324

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
15446 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110362

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
3892 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110331

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
Espaçador LED 6.0 mm 6.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110379

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
3998 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Espaçador LED 6.0 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110409

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110041

Intervalo de preços
0,0433 € - 0,0411 €

Níveis de stock
200959 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 4.8 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110201

Intervalo de preços
0,0552 € - 0,0525 €

Níveis de stock
8500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
3971 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
Espaçador LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Espaçador LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110027

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0552 €

Níveis de stock
920 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    19.1 mm
Espaçador LED 4.0 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110072

Intervalo de preços
0,0516 € - 0,049 €

Níveis de stock
2493 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 4.8 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110232

Intervalo de preços
0,0416 € - 0,0395 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    4.8 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.120 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110416

Intervalo de preços
0,2092 € - 0,1987 €

Níveis de stock
42104 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    3 mm
Espaçador LED 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110454

Intervalo de preços
0,3073 € - 0,2919 €

Níveis de stock
970 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    5.1 mm
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Intervalo de preços
0,0937 € - 0,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
Espaçador LED 6.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110300

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110348

Intervalo de preços
0,0815 € - 0,0539 €

Níveis de stock
11968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm