Menu Procurar

Espaçadores LED

Em stock

Esses espaçadores de LED vêm com dois estilos para acomodar tanto um LED T-1 quanto um T-1 3/4. Espaçam o LED da superfície da placa Também minimiza a variação de deslocamento e altura, garantindo uniformidade do produto e facilidade de produção.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma Cor Material Tipo de LED compatível Altura geral Comprar
0,1852 € - 0,195 € 2830 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
15.9 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,2234 € - 0,2351 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
9.7 mm
0,1852 € - 0,195 € 1000 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
9.5 mm
0,051 € - 0,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
6.4 mm
0,2641 € - 0,278 € Solicite o prazo de entrega aqui
Quadrada
Preto
PVC
6.4 mm
0,1852 € - 0,195 € 3774 Em stock
Oblonga
Preto
PVC
4.8 mm
0,058 € - 0,0886 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
12.7 mm
0,4126 € - 0,4343 € 1000 Em stock
Quadrada
Preto
PVC
12.7 mm
0,0493 € - 0,0518 € 31592 Em stock
Redonda
Preto
PVC
15.9 mm
0,058 € - 0,0886 € 1000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
25.4 mm
0,0399 € - 0,042 € 49457 Em stock
Redonda
Preto
PVC
6.4 mm
0,051 € - 0,0771 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0407 € - 0,0428 € 18932 Em stock
Redonda
Preto
PVC
9.5 mm
0,0576 € - 0,0607 € 2834 Em stock
Redonda
Preto
PVC
22.2 mm
0,0465 € - 0,049 € 1000 Em stock
Redonda
Preto
PVC
12.7 mm
0,3587 € - 0,3776 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Natural
Nylon
6.4 mm
0,1918 € - 0,202 € 2000 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
8.6 mm
0,051 € - 0,0771 € 1968 Em stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
  • de 5
Espaçador LED 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314104

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1852 €

Níveis de stock
2830 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Altura geral
    15.9 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 9.7 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110546

Intervalo de preços
0,2351 € - 0,2234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    9.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314142

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1852 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 3.6 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110164

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320976

Intervalo de preços
0,278 € - 0,2641 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 4.8 mm PVC UL94 V-0 Preto

10314128

Intervalo de preços
0,195 € - 0,1852 €

Níveis de stock
3774 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Oblonga
  • Altura geral
    4.8 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 3.6 mm 12.7 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110195

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10320990

Intervalo de preços
0,4343 € - 0,4126 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Quadrada
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Espaçador LED 4.0 mm 15.9 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110010

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0493 €

Níveis de stock
31592 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    15.9 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 3.6 mm 25.4 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110133

Intervalo de preços
0,0886 € - 0,058 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    25.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.0 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110058

Intervalo de preços
0,042 € - 0,0399 €

Níveis de stock
49457 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 3.6 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110171

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    3.6 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934


Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110065

Intervalo de preços
0,0428 € - 0,0407 €

Níveis de stock
18932 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110225

Intervalo de preços
0,0607 € - 0,0576 €

Níveis de stock
2834 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    22.2 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Preto

10110263

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0465 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    4.8 mm
  • Altura geral
    12.7 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
Espaçador LED 5.1 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110485

Intervalo de preços
0,3776 € - 0,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    6.4 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 5.1 mm 8.6 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110522

Intervalo de preços
0,202 € - 0,1918 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Diâmetro total
    5.1 mm
  • Altura geral
    8.6 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Espaçador LED 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-2 Natural

10110348

Intervalo de preços
0,0771 € - 0,051 €

Níveis de stock
1968 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatível (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diâmetro total
    6.0 mm
  • Altura geral
    4.8 mm