Menu Procurar

Espaçadores redondos de metal sem rosca

Em stock

Um espaçador versátil e forte, ideal para aplicações decorativas. Essa linha pode ser comprada em vários tamanhos, em aço inoxidável ou latão niquelado.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
81 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Terminar Material Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2168 € - 0,2409 € 31030 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,4311 € - 0,5322 € 10882 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2259 € - 0,251 € 25257 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3564 € - 0,44 € 4245 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,3839 € - 0,4739 € 19244 Em stock
Latão
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2339 € - 0,2599 € 326 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1716 € - 0,2119 € 287 Em stock
Latão
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,4705 € - 0,5808 € Solicite o prazo de entrega aqui
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2369 € - 0,2633 € 2536 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,5216 € - 0,644 € 2654 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,7438 € - 0,9182 € 69 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2473 € - 0,2748 € 139050 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,5943 € - 0,7337 € 5949 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
1,027 € - 1,2679 € 706 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,4974 € - 1,8486 € 760 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,7547 € - 0,9318 € 5400 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,2605 € - 0,2895 € 27320 Em stock
Banhado a níquel
Latão
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,397 € - 0,4901 € 2628 Em stock
Banhado a níquel
Latão
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,538 € - 0,6642 € 7697 Em stock
Banhado a níquel
Latão
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
  • de 5
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Latão

20070953

Intervalo de preços
0,2409 € - 0,2168 €

Níveis de stock
31030 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Latão

20070823


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.2 mm
  • Diâmetro exterior
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Latão

20071011

Intervalo de preços
0,5322 € - 0,4311 €

Níveis de stock
10882 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Latão

20070960

Intervalo de preços
0,251 € - 0,2259 €

Níveis de stock
25257 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Latão

20071134

Intervalo de preços
0,44 € - 0,3564 €

Níveis de stock
4245 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm Latão

20070908

Intervalo de preços
0,4739 € - 0,3839 €

Níveis de stock
19244 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Latão

20070977

Intervalo de preços
0,2599 € - 0,2339 €

Níveis de stock
326 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Latão

20125165

Intervalo de preços
0,2119 € - 0,1716 €

Níveis de stock
287 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.5 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Material completo
    Latão
  • Código do material
    7415330000
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Latão

20071028

Intervalo de preços
0,5808 € - 0,4705 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Latão

20070984

Intervalo de preços
0,2633 € - 0,2369 €

Níveis de stock
2536 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Latão

20071219

Intervalo de preços
0,644 € - 0,5216 €

Níveis de stock
2654 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Latão

20071073

Intervalo de preços
0,9182 € - 0,7438 €

Níveis de stock
69 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Latão

20071080

Intervalo de preços
0,2748 € - 0,2473 €

Níveis de stock
139050 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Latão

20125240

Intervalo de preços
0,7337 € - 0,5943 €

Níveis de stock
5949 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Latão

20125325

Intervalo de preços
1,2679 € - 1,027 €

Níveis de stock
706 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Latão

20125332

Intervalo de preços
1,8486 € - 1,4974 €

Níveis de stock
760 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Latão

20125257

Intervalo de preços
0,9318 € - 0,7547 €

Níveis de stock
5400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Latão

20071103

Intervalo de preços
0,2895 € - 0,2605 €

Níveis de stock
27320 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Latão

20125288

Intervalo de preços
0,4901 € - 0,397 €

Níveis de stock
2628 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão
Espaçador sem rosca 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Latão

20125202

Intervalo de preços
0,6642 € - 0,538 €

Níveis de stock
7697 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Latão