Menu Procurar

Espaçadores redondos de PVC sem rosca

Em stock

Espaçadores redondos e sem rosca, feitos de PVC (cloreto de polivinil), para uso em aplicações onde é necessário um bom isolamento elétrico e resistência a produtos químicos. Esta gama vem em cinzento claro e em vários tamanhos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0372 € - 0,0392 € 3624 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0754 € - 0,0794 € 4999 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0463 € - 0,0487 € 3000 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
0,0435 € - 0,0457 € 4000 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0862 € - 0,0906 € 861 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0594 € - 0,0626 € 10400 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0435 € - 0,0457 € 12539 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0227 € - 0,024 € 1260 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0594 € - 0,0626 € 6000 Em stock
3.0 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0372 € - 0,0392 € 6800 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0292 € - 0,0308 € 32955 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0227 € - 0,024 € 8100 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,0974 € - 0,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,4934 € - 0,5195 € 486 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
38.1 mm
0,0862 € - 0,0906 € 4000 Em stock
4.4 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0182 € - 0,0191 € 6991 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,0974 € - 0,1025 € 1302 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
0,0983 € - 0,1035 € 1000 Em stock
4.4 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0292 € - 0,0308 € 31515 Em stock
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,1029 € - 0,1083 € 1596 Em stock
10.1 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • de 6
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029275

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
3624 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Intervalo de preços
0,0794 € - 0,0754 €

Níveis de stock
4999 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 19.1 mm PVC

10029282

Intervalo de preços
0,0487 € - 0,0463 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    19.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0435 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.2 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10112809

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0862 €

Níveis de stock
861 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Intervalo de preços
0,0626 € - 0,0594 €

Níveis de stock
10400 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Intervalo de preços
0,0457 € - 0,0435 €

Níveis de stock
12539 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    4.8 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Intervalo de preços
0,024 € - 0,0227 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.0 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029206

Intervalo de preços
0,0626 € - 0,0594 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.4 mm
  • Diâmetro interior
    3.0 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029466

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0372 €

Níveis de stock
6800 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029428

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0292 €

Níveis de stock
32955 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029381

Intervalo de preços
0,024 € - 0,0227 €

Níveis de stock
8100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 38.1 mm PVC

10029343

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 38.1 mm PVC

10029350

Intervalo de preços
0,5195 € - 0,4934 €

Níveis de stock
486 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10029312

Intervalo de preços
0,0906 € - 0,0862 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    31.8 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Intervalo de preços
0,0191 € - 0,0182 €

Níveis de stock
6991 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 38.1 mm PVC

10112816

Intervalo de preços
0,1025 € - 0,0974 €

Níveis de stock
1302 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    38.1 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 4.4 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10029510

Intervalo de preços
0,1035 € - 0,0983 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    4.4 mm
  • Diâmetro exterior
    9.5 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento
Espaçador 3.7 mm 6.4 mm 12.7 mm PVC

10029251

Intervalo de preços
0,0308 € - 0,0292 €

Níveis de stock
31515 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    3.7 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila clorado
  • Cor
    Cinzento claro
Espaçador 10.1 mm 12.7 mm 15.9 mm PVC

10029084

Intervalo de preços
0,1083 € - 0,1029 €

Níveis de stock
1596 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.9 mm
  • Diâmetro interior
    10.1 mm
  • Diâmetro exterior
    12.7 mm
  • Material completo
    Cloreto de polivinila
  • Cor
    Cinzento