Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2126 € - 0,2237 € 1500 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,3515 € - 0,3703 € 6369 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1972 € - 0,2078 € 110 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,2929 € - 0,3084 € 41 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,5394 € - 0,5681 € 100 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,3603 € - 0,3791 € 9890 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,4896 € - 0,5151 € 933 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,2418 € - 0,2546 € 2470 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,4189 € - 0,4399 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1806 € - 0,1901 € 382 Em stock
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,20 € - 0,2106 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
3,544 € - 3,7319 € 1260 Em stock
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,1953 € - 2,3125 € 750 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
3,1281 € - 3,2919 € 170 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
3,3227 € - 3,4975 € 1901 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
3,3913 € - 3,5703 € 3005 Em stock
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,2764 € - 0,2906 € 4781 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,4853 € - 0,5107 € 26 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,5604 € - 0,5892 € 10700 Em stock
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,2486 € - 0,262 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • de 44
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Intervalo de preços
0,2237 € - 0,2126 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Intervalo de preços
0,3703 € - 0,3515 €

Níveis de stock
6369 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Intervalo de preços
0,2078 € - 0,1972 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Intervalo de preços
0,3084 € - 0,2929 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Intervalo de preços
0,5681 € - 0,5394 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Intervalo de preços
0,3791 € - 0,3603 €

Níveis de stock
9890 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Intervalo de preços
0,5151 € - 0,4896 €

Níveis de stock
933 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Intervalo de preços
0,2546 € - 0,2418 €

Níveis de stock
2470 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Intervalo de preços
0,4399 € - 0,4189 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

10336489

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1806 €

Níveis de stock
382 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286

Intervalo de preços
0,2106 € - 0,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.1 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Natural
Espaçador 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Intervalo de preços
3,7319 € - 3,544 €

Níveis de stock
1260 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    65.0 mm
  • Diâmetro interior
    10.6 mm
  • Diâmetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Intervalo de preços
2,3125 € - 2,1953 €

Níveis de stock
750 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Intervalo de preços
3,2919 € - 3,1281 €

Níveis de stock
170 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    70.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Intervalo de preços
3,4975 € - 3,3227 €

Níveis de stock
1901 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    80.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Intervalo de preços
3,5703 € - 3,3913 €

Níveis de stock
3005 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    75.0 mm
  • Diâmetro interior
    16.5 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Intervalo de preços
0,2906 € - 0,2764 €

Níveis de stock
4781 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046975

Intervalo de preços
0,5107 € - 0,4853 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Intervalo de preços
0,5892 € - 0,5604 €

Níveis de stock
10700 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Intervalo de preços
0,262 € - 0,2486 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    12.8 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto