Menu Procurar

Espaçadores redondos PS sem rosca

Em stock

A nossa linha de espaçadores de poliestireno PS (poliestireno) pode ser encontrada em branco ou preto e numa ampla variedade de tamanhos. Estes oferecem bom isolamento térmico e elétrico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
195 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,1154 € - 0,1213 € 1498 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,2779 € - 0,2927 € 1096 Em stock
8.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1242 € - 0,1308 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 21401 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1653 € - 0,1742 € 480 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1021 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,0448 € - 0,0472 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.4 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 4000 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1087 € - 0,1145 € 134 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,0758 € - 0,0798 € 3134 Em stock
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,0378 € - 0,0397 € 1173 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,0425 € - 0,0447 € 27592 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0986 € - 0,1036 € 500 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,0588 € - 0,0619 € 4193 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,2584 € - 0,2721 € 1247 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1154 € - 0,1213 € 500 Em stock
4.5 mm
7.0 mm
15.0 mm
0,1045 € - 0,11 € 100 Em stock
3.4 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,1021 € - 0,1074 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,0619 € - 0,0652 € 8983 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,1326 € - 0,1395 € 1000 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
35.0 mm
  • de 10
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168318

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,1154 €

Níveis de stock
1498 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 8.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PS

10168325

Intervalo de preços
0,2927 € - 0,2779 €

Níveis de stock
1096 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PS

10168059

Intervalo de preços
0,1308 € - 0,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm PS

10167199

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
21401 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167281

Intervalo de preços
0,1742 € - 0,1653 €

Níveis de stock
480 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm PS

10167311

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,1021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    2.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167250

Intervalo de preços
0,0472 € - 0,0448 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm PS

10167212

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PS

10167090

Intervalo de preços
0,1145 € - 0,1087 €

Níveis de stock
134 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm PS

10167151

Intervalo de preços
0,0798 € - 0,0758 €

Níveis de stock
3134 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PS

10167274

Intervalo de preços
0,0397 € - 0,0378 €

Níveis de stock
1173 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 10.0 mm PS

10167236

Intervalo de preços
0,0447 € - 0,0425 €

Níveis de stock
27592 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 5.0 mm PS

10167496

Intervalo de preços
0,1036 € - 0,0986 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PS

10167861

Intervalo de preços
0,0619 € - 0,0588 €

Níveis de stock
4193 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PS

10167786

Intervalo de preços
0,2721 € - 0,2584 €

Níveis de stock
1247 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PS

10167540

Intervalo de preços
0,1213 € - 0,1154 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.5 mm
  • Diâmetro exterior
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 3.4 mm 6.0 mm 30.0 mm PS

10167298

Intervalo de preços
0,11 € - 0,1045 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.4 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm PS

10167335

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,1021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PS

10167397

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0619 €

Níveis de stock
8983 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 35.0 mm PS

10167465

Intervalo de preços
0,1395 € - 0,1326 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Material completo
    Poliestireno