Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Forma do espaçador | Material | Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | Comprimento do espaçador | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6879 € - 0,7242 € | 398 Em stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2001 € - 0,2107 € | 10700 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1695 € - 0,1785 € |
Solicite o prazo de entrega |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3062 € - 0,3216 € | 21668 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 0,4432 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Nylon 6/6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7385 € - 0,7773 € | 10470 Em stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3933 € - 0,414 € | 33 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2564 € |
Solicite o prazo de entrega |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,556 € - 0,5852 € | 1125 Em stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10157770 | 0,5936 € - 0,6247 € | 5956 Em stock |
|
Nylon 6/6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,7005 € - 0,7374 € | 3000 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,791 € - 0,8327 € | 1540 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9603 € - 1,0109 € | 3100 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3656 € - 0,3848 € | 1490 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2486 € | 9361 Em stock |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1901 € |
Solicite o prazo de entrega |
Hexagonal
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,2385 € | 498 Em stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,158 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2126 € - 0,2239 € | 3210 Em stock |
|
Nylon 6/6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1887 € | 439 Em stock |
Hexagonal
|
Nylon 6/6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar