Menu Procurar

Espaçadores sem rosca sextavados

Em stock

São espaçadores fêmea que têm um buraco de passagem. Um parafuso autoroscante é usado para roscar o plástico, o que lhe dá uma força extra. Disponível para vários tamanhos de parafusos diferentes em muitos comprimentos de espaçador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
94 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Distância entre superfícies Tamanhos de rosca compatíveis (todos) Comprimento do espaçador Comprar
0,1136 € - 0,1403 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#4
22.2 mm
0,0534 € - 0,0659 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#4
15.9 mm
0,0589 € - 0,0728 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#8
22.2 mm
0,0548 € - 0,0677 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,0558 € - 0,0689 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M4
15.0 mm
0,0213 € - 0,0263 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
#2
7.1 mm
0,0538 € - 0,0665 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
#6
12.7 mm
0,0647 € - 0,0799 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
1/4
5.6 mm
0,0387 € - 0,0478 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M3
20.0 mm
0,0482 € - 0,0595 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#8
28.6 mm
0,0654 € - 0,0807 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
#6
12.7 mm
0,0577 € - 0,0713 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
#4
19.1 mm
0,0442 € - 0,0546 € 1000 Em stock
6.0 mm
M4
8.0 mm
0,017 € - 0,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
#6
6.4 mm
0,0843 € - 0,1041 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
#6
22.2 mm
0,0515 € - 0,0636 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#4
12.7 mm
0,0281 € - 0,0347 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5 mm
#10
12.7 mm
0,0405 € - 0,05 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
#4
6.4 mm
0,0603 € - 0,0745 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
M4
18.0 mm
0,0396 € - 0,049 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
#2
17.5 mm
  • de 5
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

10372296

Intervalo de preços
0,1403 € - 0,1136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 15.9 mm

10372326

Intervalo de preços
0,0659 € - 0,0534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 22.2 mm

10372319

Intervalo de preços
0,0728 € - 0,0589 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

10372531

Intervalo de preços
0,0677 € - 0,0548 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 15.0 mm

10372760

Intervalo de preços
0,0689 € - 0,0558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #2 7.1 mm

10372395

Intervalo de preços
0,0263 € - 0,0213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #6 12.7 mm

10372517

Intervalo de preços
0,0665 € - 0,0538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Espaçador Hexagonal 8.0 mm 1/4 5.6 mm

10372623

Intervalo de preços
0,0799 € - 0,0647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    1/4
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M3 20.0 mm

10372715

Intervalo de preços
0,0478 € - 0,0387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

10372449

Intervalo de preços
0,0595 € - 0,0482 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #8
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 8.0 mm #6 12.7 mm

10372630

Intervalo de preços
0,0807 € - 0,0654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #4 19.1 mm

10372616

Intervalo de preços
0,0713 € - 0,0577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 8.0 mm

10372739

Intervalo de preços
0,0546 € - 0,0442 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
Espaçador Hexagonal 8.0 mm #6 6.4 mm

10372647

Intervalo de preços
0,021 € - 0,017 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Espaçador Hexagonal 8.0 mm #6 22.2 mm

10372654

Intervalo de preços
0,1041 € - 0,0843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #6
  • Distância entre superfícies
    8.0 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 12.7 mm

10372166

Intervalo de preços
0,0636 € - 0,0515 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Espaçador Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

10372692

Intervalo de preços
0,0347 € - 0,0281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #10
  • Distância entre superfícies
    9.5 mm
Espaçador Hexagonal 6.4 mm #4 6.4 mm

10372142

Intervalo de preços
0,05 € - 0,0405 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #4
  • Distância entre superfícies
    6.4 mm
Separador fêmea - fêmea 6.0 mm M4 18.0 mm

10372777

Intervalo de preços
0,0745 € - 0,0603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
  • Distância entre superfícies
    6.0 mm
Espaçador Hexagonal 4.8 mm #2 17.5 mm

10372586

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2
  • Distância entre superfícies
    4.8 mm