Menu Procurar

Unflanged Aluminium Carriages

Em produção

These Unflanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is very effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion. Their rails are composed of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to function as the raceways for the runner block balls.

The unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages but the moving component in the application can only be mounted to the top of the carriage.

Because it is lighter and more corrosion-resistant than steel, it can be used in various applications, including aerospace, machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages.
  • It is lighter and more corrosion-resistant than steel.
  • It is effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion.
Material: Aluminium Series Code: SRL1018U

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Rail size h3 h2 w1 h1 ±003 l1 d1 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
6.4
29.9
48.0
36.0
96.0
M6
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
5.5
24.7
44.0
30.0
85.9
M5
Solicite o prazo de entrega aqui
15.0
4.1
19.8
34.0
24.0
64.0
M4
Estrutura sem falange - 25.0; 96.0; 48.0; Alumínio

20159139


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    48.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    M6
Estrutura sem falange - 20.0; 85.9; 44.0; Alumínio

20159122


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    44.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    M5
Estrutura sem falange - 15.0; 64.0; 34.0; Alumínio

20159115


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Rail size
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    34.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    M4