Menu Procurar

Open Linear Ball Bushing Carriages

Em produção

These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Useful for heavy weights and long stroke applications.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
Series Code: SRL1752

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
Solicite o prazo de entrega aqui
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 30.0 70.0 M8x18 Alumínio

20262716


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 50.0 110.0 M10x20 Alumínio

20262747


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 25.0 65.0 M6x12 Alumínio

20262709


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 40.0 90.0 M10x20 Alumínio

20262730


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 16.0 45.0 M5x12 Alumínio

20262686


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Estrutura de casquilho esférico linear aberta 20.0 50.0 M6x12 Alumínio

20262693


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0