Menu Procurar

Unflanged Stainless Carriages

Em produção

These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.

Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.

Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
  • It can withstand temperatures from -20C to +120C.
Material: Aluminium Series Code: SRL1753

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
6 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
25.0
47.0
63.0
65.0
M6x12
14.0
Estrutura sem falange 16.0 45.0 M5x12 Alumínio

20263416


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Estrutura sem falange 20.0 50.0 M6x12 Alumínio

20263690


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Estrutura sem falange 20.0 50.0 M6x12 Alumínio

20263430


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0
Estrutura sem falange 25.0 65.0 M6x12 Alumínio

20263713


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Estrutura sem falange 16.0 45.0 M5x12 Alumínio

20263706


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Estrutura sem falange 25.0 65.0 M6x12 Alumínio

20263423


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0