Menu Procurar

Flanged Linear Carriages

Em stock

These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
Series Code: SRL1756, SRL1755

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
36.0
25.0
41.0
64.0
65.0
M8
12.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
20.0
31.0
53.0
51.0
M6
10.0
Solicite o prazo de entrega aqui
42.0
30.0
48.0
76.0
75.0
M8
12.0
2 Em stock
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Solicite o prazo de entrega aqui
26.0
16.0
26.0
44.0
42.0
M5
8.0
Estrutura linear com falange 25.0 65.0 M8 Alumínio

20263461


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Estrutura linear com falange 25.0 65.0 M8 Alumínio

20263386


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M8
  • h1
    41.0
  • h2
    36.0
Estrutura linear com falange 20.0 51.0 M6 Alumínio

20263379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Estrutura linear com falange 20.0 51.0 M6 Alumínio

20263454


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    51.0
  • d2
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    32.0
Estrutura linear com falange 30.0 75.0 M8 Alumínio

20263393


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    75.0
  • d2
    M8
  • h1
    48.0
  • h2
    42.0
Estrutura linear com falange 16.0 42.0 M5 Alumínio

20263362


Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0
Estrutura linear com falange 16.0 42.0 M5 Alumínio

20263447


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    26.0