Menu Procurar

Quadro Carriages

Em produção

These Quadro Carriages are closed, with self-aligning linear ball bearings, two integrated seals, and a lubrication hole. They achieve accurate and efficient linear motion in heavy-load applications.

It features four linear ball bushings internally, which improves stability and load-bearing capability. It distributes the load uniformly throughout the carriage, minimising deflection and maximising stiffness, lowering the danger of vibration and providing dependable performance even in high-speed applications.

It can withstand temperatures ranging from 20C to +80C. However, by replacing the ball retainers, end plates, and seals it can tolerate temperatures of up to +120C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Achieve accurate and efficient linear motion in heavy-load applications.
  • It features four linear ball bushings internally, which improves stability and load-bearing capability.
  • It can withstand temperatures ranging from 20C to +80C.
Material: Aluminium Series Code: SRL1759, SRL1758

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 for h7 h2 d1 tol H6 w1 h1 l1 Estilo do transporte Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
28.0
40.0
160.0
56.0
160.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
16.0
22.0
85.0
32.0
85.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
40.0
62.0
230.0
80.0
230.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
32.0
47.0
18.0
64.0
180.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
23.0
32.0
130.0
46.0
130.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
18.0
22.0
85.0
30.0
85.0
Rolamentos de tipo aberto
Solicite o prazo de entrega aqui
40.0
45.0
62.0
230.0
77.0
230.0
Rolamentos de tipo aberto
Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
30.0
40.0
160.0
51.0
160.0
Rolamentos de tipo aberto
Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
35.0
47.0
180.0
60.0
180.0
Rolamentos de tipo aberto
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
18.0
26.0
100.0
36.0
100.0
Rolamentos de tipo fecahdo
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
22.0
26.0
100.0
35.0
100.0
Rolamentos de tipo aberto
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
25.0
32.0
130.0
42.0
130.0
Rolamentos de tipo aberto
Estrutura Quadro 25.0 160.0 M10 Alumínio

20262679


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w1
    160.0
  • h1
    56.0
Estrutura Quadro 12.0 85.0 M6 Alumínio

20262648


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w1
    85.0
  • h1
    32.0
Estrutura Quadro 40.0 230.0 M16 Alumínio

20262662


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w1
    230.0
  • h1
    80.0
Estrutura Quadro 30.0 18.0 M12 Alumínio

20263409


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w1
    18.0
  • h1
    64.0
Estrutura Quadro 20.0 130.0 M8 Alumínio

20262655


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w1
    130.0
  • h1
    46.0
Estrutura Quadro 12.0 85.0 M6 Alumínio

20263485


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    12.0
  • d1 tol H6
    22.0
  • w
    7.0
  • w1
    85.0
Estrutura Quadro 40.0 230.0 M16 Alumínio

20263560


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    40.0
  • d1 tol H6
    62.0
  • w
    18.2
  • w1
    230.0
Estrutura Quadro 25.0 160.0 M10 Alumínio

20263546


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    25.0
  • d1 tol H6
    40.0
  • w
    12.9
  • w1
    160.0
Estrutura Quadro 30.0 180.0 M12 Alumínio

20263553


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    30.0
  • d1 tol H6
    47.0
  • w
    13.9
  • w1
    180.0
Estrutura Quadro 16.0 100.0 M6 Alumínio

20263515


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo fecahdo
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w1
    100.0
  • h1
    36.0
Estrutura Quadro 16.0 100.0 M6 Alumínio

20263522


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    16.0
  • d1 tol H6
    26.0
  • w
    9.4
  • w1
    100.0
Estrutura Quadro 20.0 130.0 M8 Alumínio

20263539


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo do transporte
    Rolamentos de tipo aberto
  • d1 for h7
    20.0
  • d1 tol H6
    32.0
  • w
    10.2
  • w1
    130.0