Menu Procurar

Extension Springs

Em stock

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Stainless Steel, Carbon Steel Series Code:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento carregado Flexibilidade da mola Tensão inicial Comprimento total Material Comprimento carga a carga Diâmetro exterior Comprar
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
25.4 mm
Aço carbono
40.30 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
19.1 mm
Aço carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
63.5 mm
Aço carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
44.5 mm
Aço carbono
40.30 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
50.8 mm
Aço carbono
23.58 N
2,0613 € - 2,1695 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
69.9 mm
Aço carbono
70.28 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
22.4 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
34.8 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
25.4 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
28.5 mm
Aço carbono
23.58 N
1,9597 € - 2,063 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
63.5 mm
Aço carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
38.1 mm
Aço carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € 1 Em stock
3.65 N
28.5 mm
Aço carbono
40.30 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
69.9 mm
Aço carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.23 N
44.5 mm
Aço carbono
70.28 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
76.2 mm
Aço carbono
23.58 N
2,5574 € - 2,6924 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.22 N
127.0 mm
Aço carbono
23.58 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
76.2 mm
Aço carbono
40.30 N
2,057 € - 2,1653 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.65 N
57.2 mm
Aço carbono
40.30 N
1,9608 € - 2,0641 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.85 N
63.5 mm
Aço carbono
9.21 N
  • de 10
Mola de extensão 10.6 mm 3.85 Nmm Aço carbono

10439289

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 2.42 Nmm Aço carbono

10439166

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    19.1 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.51 Nmm Aço carbono

10439319

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.89 Nmm Aço carbono

10418970

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.51 Nmm Aço carbono

10439197

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    50.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 1.30 Nmm Aço carbono

10439364

Intervalo de preços
2,1695 € - 2,0613 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 1.73 Nmm Aço carbono

10439173

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    22.4 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.84 Nmm Aço carbono

10424568

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    34.8 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 1.31 Nmm Aço carbono

10416389

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 1.14 Nmm Aço carbono

10416396

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.39 Nmm Aço carbono

10439210

Intervalo de preços
2,063 € - 1,9597 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 1.21 Nmm Aço carbono

10424148

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    38.1 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 2.52 Nmm Aço carbono

10413906

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    28.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.33 Nmm Aço carbono

10439227

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    69.9 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 2.57 Nmm Aço carbono

10422403

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    6.23 N
  • Comprimento carga a carga
    70.28 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    44.5 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.30 Nmm Aço carbono

10439234

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.18 Nmm Aço carbono

10439272

Intervalo de preços
2,6924 € - 2,5574 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    2.22 N
  • Comprimento carga a carga
    23.58 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    127.0 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.40 Nmm Aço carbono

10234518

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    76.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 10.6 mm 0.60 Nmm Aço carbono

10414798

Intervalo de preços
2,1653 € - 2,057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    3.65 N
  • Comprimento carga a carga
    40.30 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Material
    Aço carbono
Mola de extensão 6.1 mm 0.05 Nmm Aço carbono

10439142

Intervalo de preços
2,0641 € - 1,9608 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tensão inicial
    0.85 N
  • Comprimento carga a carga
    9.21 N
  • Temperatura máxima de aplicação
    121 °C
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Material
    Aço carbono