Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 22.0 84.0 M22x1.5 Aço

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Fabricada em aço.
Referência da Essentra:

20264154

Número de peça do fabricante:

20264154

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 108,98 €
10 - 19 98,08 €
20 - 49 92,63 €
50 + 87,18 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

108,98 €

1 x 108,98 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 22.0
l1 84.0
d2 M22x1.5
d3 38.10
d4 54.0
d5 30.0
d6 38.0
l2 37.0
Weight g 520.0
l3 26.0
l4 12.0
w1 28.0
w2 20.00
A/F 32.0
a1 15.5
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 38.23
Static load C0 max. kN 95.6
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos