20264819
20264819
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 98,46 € |
10 - 19 | 88,61 € |
20 - 49 | 83,69 € |
50 + | 78,77 € |
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 | 85.0 |
d2 | M16 |
d3 | 28.57 |
d4 | 42.0 |
d5 | 22.0 |
d6 | 27.0 |
l2 | 28.0 |
Weight g | 233.0 |
l3 | 22.0 |
l4 | 8.0 |
w1 | 21.0 |
w2 | 15.0 |
A/F | 22.0 |
a1 | 15.5 |
a2 | 8.5 |
Dyn. load C max. kN | 22.4 |
Static load C0 max. kN | 43.7 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.