Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 5.0 36.0 M5 Aço inoxidável

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20264895

Número de peça do fabricante:

20264895

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 39,43 €
10 - 19 35,49 €
20 - 49 33,52 €
50 + 31,54 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

39,43 €

1 x 39,43 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 5.0
l1 36.0
d2 M5
d3 11.11
d4 18.0
d5 9.0
d6 11.0
l2 10.0
Weight g 18.0
l3 10.0
l4 4.0
w1 8.0
w2 6.0
A/F 9.0
a1 13.0
a2 7.5
Dyn. load C max. kN 3.9
Static load C0 max. kN 7.9
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos