Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 10.0 57.0 M10x1.25 Aço inoxidável

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20264932

Número de peça do fabricante:

20264932

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 47,29 €
10 - 19 42,56 €
20 - 49 40,20 €
50 + 37,83 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

47,29 €

1 x 47,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 57.0
d2 M10x1.25
d3 19.05
d4 28.0
d5 15.0
d6 19.0
l2 20.0
Weight g 74.0
l3 15.0
l4 6.5
w1 14.0
w2 10.5
A/F 17.0
a1 13.5
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 10.4
Static load C0 max. kN 20.1
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos