Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 12.0 66.0 M12 Aço inoxidável

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20264949

Número de peça do fabricante:

20264949

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 60,47 €
10 - 19 54,42 €
20 - 49 51,40 €
50 + 48,38 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

60,47 €

1 x 60,47 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 12.0
l1 66.0
d2 M12
d3 22.22
d4 32.0
d5 17.5
d6 22.0
l2 22.0
Weight g 109.0
l3 16.0
l4 6.5
w1 16.0
w2 12.0
A/F 19.0
a1 13.0
a2 8.0
Dyn. load C max. kN 12.4
Static load C0 max. kN 24.5
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos