Menu Procurar

Extremidade de haste pesada 25.0 124.0 M24x2.0 Aço inoxidável

Estextremidade de vara pesada fêmea com rolamento simples esférico integral é utilizada para ligar duas varas, cabos ou outros componentes. Conta com uma superfície durável que resiste à corrosão e ao desgaste e pode suportar temperaturas de -30 °C a +60 °C, sem perder a capacidade de carga. Em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20265021

Número de peça do fabricante:

20265021

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 289,59 €
10 - 19 260,63 €
20 - 49 246,15 €
50 + 231,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

289,59 €

1 x 289,59 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 25.0
l1 124.0
d2 M24x2.0
d3 42.85
d4 60.0
d5 33.5
d6 42.0
l2 42.0
Weight g 705.0
l3 30.0
l4 12.0
w1 31.0
w2 22.0
A/F 36.0
a1 15.0
a2 10.0
Dyn. load C max. kN 45.4
Static load C0 max. kN 87.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos