Menu Procurar

Protetores de face - barrilados PCR

Em produção

Desenvolvido para proteger a face elevada de uma flange de sujidade, humidade, tinta e jato de areia durante a produção, manuseamento e transporte. Proporciona um ajuste perfeito para uma proteção conveniente das peças e é fácil de instalar e remover. A gama acomoda vários diâmetros nominais.

Esta série é fabricada a partir de material reciclado pós-consumo, que é concebido para apoiar as ambições ESG da Essentra e dos nossos clientes. Material: LDPE - PCR Cor: Verde Código de série: SRCXFRPCR

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Especificações d Especificações D H Comprar
0,4694 € - 0,7302 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
0,3471 € - 0,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
1,3386 € - 2,0823 € Solicite o prazo de entrega aqui
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
0,5897 € - 0,9173 € Solicite o prazo de entrega aqui
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
2,148 € - 3,3414 € Solicite o prazo de entrega aqui
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
0,3779 € - 0,5879 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
5,285 € - 8,2212 € Solicite o prazo de entrega aqui
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
0,7489 € - 1,165 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
0,2026 € - 0,3151 € Solicite o prazo de entrega aqui
DN 15
1/2"
16.0 mm
0,2246 € - 0,3493 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
2,8999 € - 4,511 € Solicite o prazo de entrega aqui
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
0,3012 € - 0,4685 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
1,07 € - 1,6645 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
3,9148 € - 6,0898 € Solicite o prazo de entrega aqui
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
Protetor de rosto DN 50 56.0 mm 103.0 mm LDPE - PCR Verde

20750787

Intervalo de preços
0,7302 € - 0,4694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Especificações
    2"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 32 38.9 mm 78.0 mm LDPE - PCR Verde

20750763

Intervalo de preços
0,54 € - 0,3471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Especificações
    1 1/4"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 125 133.7 mm 189.5 mm LDPE - PCR Verde

20750688

Intervalo de preços
2,0823 € - 1,3386 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Especificações
    5"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 65 71.4 mm 121.8 mm LDPE - PCR Verde

20750794

Intervalo de preços
0,9173 € - 0,5897 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Especificações
    2 1/2"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 150 162.6 mm 216.0 mm LDPE - PCR Verde

20750701

Intervalo de preços
3,3414 € - 2,148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Especificações
    6"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 40 45.0 mm 87.5 mm LDPE - PCR Verde

20750770

Intervalo de preços
0,5879 € - 0,3779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Especificações
    1 1/2"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 300 314.0 mm 408.0 mm LDPE - PCR Verde

20750756

Intervalo de preços
8,2212 € - 5,285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Especificações
    12"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 80 85.0 mm 137.0 mm LDPE - PCR Verde

20750800

Intervalo de preços
1,165 € - 0,7489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Especificações
    3"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 15 LDPE - PCR Verde

20750695

Intervalo de preços
0,3151 € - 0,2026 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • H
    16.0 mm
  • Especificações
    1/2"
  • Especificações
    DN 15
  • Cor
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Protetor de rosto DN 20 23.8 mm 58.3 mm LDPE - PCR Verde

20750718

Intervalo de preços
0,3493 € - 0,2246 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Especificações
    3/4"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 200 212.0 mm 270.0 mm LDPE - PCR Verde

20750725

Intervalo de preços
4,511 € - 2,8999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Especificações
    8"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20750732

Intervalo de preços
0,4685 € - 0,3012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Especificações
    1"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 100 108.0 mm 163.0 mm LDPE - PCR Verde

20750671

Intervalo de preços
1,6645 € - 1,07 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Especificações
    4"
  • Cor
    Verde
Protetor de rosto DN 250 267.0 mm 345.0 mm LDPE - PCR Verde

20750749

Intervalo de preços
6,0898 € - 3,9148 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Especificações
    10"
  • Cor
    Verde