Menu Procurar

Fechaduras de Manípulo Giratório

Em stock

Os Manípulos Giratórios são um tipo de manípulo que roda em torno do seu eixo, e são frequentemente utilizados para trancar e destrancar portas e outros objetos de ferragens de acessos.

A nossa gama de Fechaduras de Manípulo Giratório é ideal para armários e recintos de tamanho normal, e pode aplicar-se em múltiplos pontos de bloqueio.

As Fechaduras de Manípulo Giratório podem ser utilizadas em todas as atividades industriais e de construção, onde a abertura e o fecho de portas de armários exija facilidade de acesso.

  • Opções de fecho com chave ou cadeado
  • Material: liga de zinco fundido e poliamida (PA)
  • Opções de acabamento do manípulo: mate, eletrorevestimento, cromado após decapagem, cromado brilhante e revestimento a pó
  • Cores: cromado, preto e natural

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Comprimento da pega Cor Terminar Altura da cabeça Comprimento do furo de montagem Comprar
6,8991 € - 10,7318 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
6,8991 € - 10,7318 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
5,9842 € - 9,3088 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
19,8022 € - 27,723 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
43,5508 € - 43,5508 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
42,5663 € - 65,946 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
14,6443 € - 16,2715 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
14,4421 € - 16,0468 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
34,3154 € - 48,0415 € 24 Em stock
Preto
50.0 mm
34,3154 € - 48,0415 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
43,5508 € - 43,5508 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
50.0 mm
19,8022 € - 27,723 € 66 Em stock
Preto
50.0 mm
16,8932 € - 23,6505 € 44 Em stock
Preto
50.0 mm
30,7082 € - 42,9916 € 22 Em stock
Preto
50.0 mm
16,8932 € - 23,6505 € 41 Em stock
Preto
50.0 mm
16,8932 € - 23,6505 € 24 Em stock
Preto
50.0 mm
11,7168 € - 13,0187 € 25 Em stock
Preto
50.0 mm
43,5508 € - 43,5508 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
19,8022 € - 27,723 € 166 Em stock
Preto
50.0 mm
43,5508 € - 43,5508 € Solicite o prazo de entrega aqui
Natural
50.0 mm
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Preto

20053772

Intervalo de preços
10,7318 € - 6,8991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Preto

20053765

Intervalo de preços
10,7318 € - 6,8991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Preto

20053789

Intervalo de preços
9,3088 € - 5,9842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20053758

Intervalo de preços
27,723 € - 19,8022 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Liga de zinco fundido Preto

20061760

Intervalo de preços
43,5508 € - 43,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    8301409000
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Nylon Preto

20061685

Intervalo de preços
65,946 € - 42,5663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação Natural

20061777

Intervalo de preços
16,2715 € - 14,6443 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código do material
    8301409000
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Different Liga de zinco fundido Preto

20061821

Intervalo de preços
16,0468 € - 14,4421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código do material
    7318190090
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20061654

Intervalo de preços
48,0415 € - 34,3154 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    7907000090
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20061661

Intervalo de preços
48,0415 € - 34,3154 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    7907000090
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Liga de zinco fundido Preto

20061784

Intervalo de preços
43,5508 € - 43,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    7907000090
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20053734

Intervalo de preços
27,723 € - 19,8022 €

Níveis de stock
66 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Pega de rotação 28.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Preto

20053963

Intervalo de preços
23,6505 € - 16,8932 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20061647

Intervalo de preços
42,9916 € - 30,7082 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    8301300000
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Preto

20053956

Intervalo de preços
23,6505 € - 16,8932 €

Níveis de stock
41 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm No Lock Nylon Preto

20053949

Intervalo de preços
23,6505 € - 16,8932 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Pega de rotação 24.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Liga de zinco fundido Preto

20121839

Intervalo de preços
13,0187 € - 11,7168 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    7907000090
Pega de rotação Chaves iguais

20061739

Intervalo de preços
43,5508 € - 43,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774
  • Código do material
    8301300000
Pega de rotação 26.5 mm 45.0 mm Keyed Alike (5333) Nylon Preto

20053741

Intervalo de preços
27,723 € - 19,8022 €

Níveis de stock
166 Em stock
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Pega de rotação Chaves iguais Natural

20061753

Intervalo de preços
43,5508 € - 43,5508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura do alojamento
    18.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    50.0 mm
  • Largura do furo de montagem
    25.0 mm
  • Especificações
    Não comprime
  • Código do material
    8301409000