Menu Procurar

Fecho para móveis Com chaves diferentes 14.8 mm Revestido com pó

Esta fechadura para armário destina-se a impedir o acesso não autorizado a gavetas e outras peças de mobiliário. Inclui uma maçaneta em aço e um corpo de plástico. A vara monta-se com facilidade devido a uma placa de fixação específica e o clipe no corpo auxilia a fixação. Inclui uma tampa de pó em aço inoxidável e chaves diferentes.
Referência da Essentra:

20048570

Número de peça do fabricante:

03520120201E

49 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 19 28,336 €
20 + 20,24 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

28,34 €

1 x 28,336 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de chave Com chaves diferentes
Mecanismo de acoplamento Mão esquerda; Mão direita
Cor da pega Preto
Acabamento da maçaneta Revestido com pó
Material da pega Zamak
Material do corpo PA
Aplicação(ões) Armário
Profundidade do cano 16.9 mm
Diâmetro do cano 72.0 mm
Intervalo de espessura do painel 13.4 mm
Diâmetro do furo de montagem 84.0 mm
Intervalo de punho 14.8 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos