Menu Procurar

Fechaduras para móveis - porta de vidro deslizante

Em stock

Esta gama de fechaduras é ideal para aplicações em portas de vidro deslizantes. A gama inclui a opção de chave semelhante e chave diferente, juntamente com vários métodos de instalação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
4 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de chave Comprar
13,2543 € - 13,9504 € 159 Em stock
45,5387 € - 100,6612 € Solicite o prazo de entrega aqui
49,2305 € - 108,8381 € Solicite o prazo de entrega aqui
16,121 € - 22,5695 € 9 Em stock
Fecho para móveis Liga de zinco fundido

10273098

Intervalo de preços
13,9504 € - 13,2543 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Código do material
    8301300000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Fecho do exibidor 25.0 mm 35.0 mm Liga de zinco

10273029

Intervalo de preços
100,6612 € - 45,5387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301300000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Fecho do exibidor Keyed Alike 28.7 mm Liga de zinco

10273012

Intervalo de preços
108,8381 € - 49,2305 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    8301300000
  • Material completo
    Liga de zinco fundido
Fecho para móveis Com chave para diferir

20048518

Intervalo de preços
22,5695 € - 16,121 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Slide Material
    Aço
  • Código do material
    7318190090
  • Material completo
    Aço
  • Estilo de trinco
    Glass Door Latch