Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 26.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Crómio

Referência da Essentra:

20119782

Número de peça do fabricante:

060111536E

24 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Intervalo de punho 26.5 mm
Inclui Key Sold Separately
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter Turn with Spring
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos