Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave triangular de 7,0 mm Natural

Referência da Essentra:

20055790

Número de peça do fabricante:

060113730E

799 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 17,04 €
50 + 7,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

17,04 €

1 x 17,04 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Intervalo de punho 18.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave triangular de 7,0 mm
Código do material 8301409000

Produto 060113730E Substitui:

Trinco de quarto de volta com mola 18.5 mm Chave triangular
Referência da Essentra: 10646281
Número de peça do fabricante: 491451

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos