Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave triangular de 8,0 mm

Referência da Essentra:

20119898

Número de peça do fabricante:

060113847E

1769 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco
Terminar Cromado
Intervalo de punho 28.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave triangular de 8,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos