Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Preto

Referência da Essentra:

20119980

Número de peça do fabricante:

060121330E

244 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,63 €
50 + 9,14 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

20,63 €

1 x 20,63 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco
Terminar Revestido a pó preto
Intervalo de punho 18.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos