Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 28.5 mm Chave de ponta dupla de 5,0 mm Preto

Referência da Essentra:

20050528

Número de peça do fabricante:

060201547E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 12,53 €
50 + 5,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,53 €

1 x 12,53 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material PA
Terminar Sem acabamento
Intervalo de punho 28.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos