Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 24.5 mm Chave ranhurada Preto

O Trinco de Quarto de Volta com Porca de Bloqueio Metálica proporciona vedação em conformidade com a norma IP65. Uma alternativa leve aos trincos de quarto de volta com mola em liga de zinco IP65.
Referência da Essentra:

20050931

Número de peça do fabricante:

060204291E

719 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 14,97 €
50 + 6,67 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,97 €

1 x 14,97 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Material da armação PA
Material do trinco PA
Material do came PA
Material PA
Comprimento do punho 24.5 mm
Intervalo de punho 24.5 mm
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de chave Chave ranhurada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos