Menu Procurar

Fecho de quarto de volta em plástico 18.5 mm Chave quadrada de 8,0 mm Prateado

Referência da Essentra:

20050139

Número de peça do fabricante:

060402830E

129 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 81,12 €
50 + 36,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

81,12 €

1 x 81,12 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material do corpo Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Material do trinco Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Material Aço inoxidável
Terminar Em bruto
Comprimento do punho 18.5 mm
Intervalo de punho 18.5 mm
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos