20051846
066402610E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
100 - 499 | 9,9696 € |
500 + | 8,9726 € |
Orientação de montagem | Mão direita e esquerda |
---|---|
Tipo de pega | Puxador acionado com ferramenta |
Material | Aço inoxidável |
Terminar | Em bruto |
Intervalo de punho | 13.5 mm |
Intervalo de punho | 0.531 in |
Inclui | No Includes |
Forma do furo de montagem | 16,2 x 14,2 mm |
Estilo de trinco | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Tipo de chave | Chave quadrada de 6,0 mm |
Funcionalidades especiais | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.