Menu Procurar

Trinco quarto de volta Chave triangular de 7,0 mm 13.5 mm Aço inoxidável

Referência da Essentra:

20051877

Número de peça do fabricante:

066403710E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 + 24,4996 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

2.449,96 €

100 x 24,4996 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Aço inoxidável
Terminar Em bruto
Intervalo de punho 13.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 16,2 x 14,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave triangular de 7,0 mm
Funcionalidades especiais Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos