Menu Procurar

Trinco com chave 20.0 mm Chave de ponta dupla de 3,0 mm Natural

Referência da Essentra:

20072377

Número de peça do fabricante:

350111350E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 4,424 €
100 - 499 3,16 €
500 + 3,08 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

4,42 €

1 x 4,424 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Mão direita e esquerda
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Intervalo de punho 20.0 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 19,0 x 16,5 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Funcionalidades especiais Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos