Menu Procurar

Trinco quarto de volta 24.5 mm Liga de zinco fundido

Referência da Essentra:

20072704

Número de peça do fabricante:

360111334

47 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 4,956 €
50 + 3,54 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

24,78 €

5 x 4,956 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco fundido
Terminar Cromado
Intervalo de punho 24.5 mm
Inclui Key Sold Separately
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos