Menu Procurar

Trinco com chave Chave quadrada de 8,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20125561

Número de peça do fabricante:

360112847

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 7,436 €
50 + 3,54 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

37,18 €

5 x 7,436 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco
Terminar Cromado
Intervalo de punho 28.5 mm
Inclui Key Sold Separately
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos