Menu Procurar

Trinco quarto de volta 18.5 mm Liga de zinco fundido

Referência da Essentra:

20072933

Número de peça do fabricante:

360123730

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5 - 49 3,255 €
50 - 249 2,325 €
250 + 2,0925 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar em múltiplos de 5

Preço total:

16,28 €

5 x 3,255 €

Adicionar amostra +

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material Liga de zinco fundido
Terminar Revestido a pó preto
Intervalo de punho 18.5 mm
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave triangular de 7,0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos