Menu Procurar

Trinco quarto de volta Chave de ponta dupla de 5,0 mm 28.5 mm Liga de zinco

Referência da Essentra:

20077938

Número de peça do fabricante:

660120121547E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 3,024 €
50 - 249 2,16 €
250 + 2,07 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

3,02 €

1 x 3,024 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Orientação de montagem Universal
Tipo de pega Puxador acionado com ferramenta
Material do trinco Liga de zinco fundido
Material Liga de zinco
Terminar Revestido em plástico
Intervalo de punho 28.5 mm
Inclui No Includes
Forma do furo de montagem 22,2 x 20,2 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos