Menu Procurar

Fecho AVAC Eurokey (5333) 140.0 mm PA Preto

Esta tranca de compressão ajustável vem com um design de alça em "L" fixo na tranca com um parafuso M5. A compressão permite uma vedação segura onde o desempenho IP/NEMA é necessário. Proporciona melhor isolamento contra ruído e vibração. Ideal para armários e móveis. Preta, feita de nylon.
Referência da Essentra:

20048129

Número de peça do fabricante:

0121500501E

297 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 48,342 €
10 + 34,53 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

48,34 €

1 x 48,342 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 120.0 mm
Comprimento total 200.0 mm
Comprimento do furo de montagem 24.0 mm
Largura do furo de montagem 24.0 mm
Intervalo de punho 50.0 mm
Material PA
Cor Preto
Tipo de pega Não tem pega
Tipo de fecho Chaves iguais
Tipo de chave Eurokey (5333)
Estilo de trinco HVAC Latch
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos