20048167
0121600001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 40,754 € |
10 - 99 | 29,11 € |
100 + | 24,32 € |
Altura geral | 120.0 mm |
---|---|
Altura geral | 4.724 in |
Comprimento total | 200.0 mm |
Comprimento total | 7.874 in |
Comprimento do furo de montagem | 24.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.945 in |
Largura do furo de montagem | 24.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.945 in |
Intervalo de punho | 60.0 mm |
Intervalo de punho | 2.362 in |
Material | PA |
Cor | Preto |
Tipo de pega | Não tem pega |
Tipo de fecho | Sem cilindro |
Tipo de chave | Sem chave |
Estilo de trinco | HVAC Latch |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.