Menu Procurar

Trinco para pega em T 80.0 mm Zamak

Esta fechadura de HVAC inclui um puxador em "L" fixado à fechadura. A compressão permite uma vedação segura sempre que seja necessário o desempenho IP/NEMA. Oferece um isolamento melhorado contra o ruído e a vibração. Ideal para armários e mobiliário. Em preto e fabricado em liga de zinco fundida.
Referência da Essentra:

20077693

Número de peça do fabricante:

612110121200E

30 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 16,44 €
50 + 11,661 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

164,40 €

10 x 16,44 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 67.0 mm
Largura total 90.0 mm
Comprimento total 94.0 mm
Comprimento do furo de montagem 80.0 mm
Largura do furo de montagem 51.0 mm
Intervalo de punho 22.5 mm
Material Zamak
Terminar Revestido a preto
Cor Preto
Tipo de pega Não tem pega
Tipo de fecho Sem cilindro
Tipo de chave Sem chave
Estilo de trinco HVAC Latch
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos