Menu Procurar

Trinco para armário Chave de ponta dupla de 5,0 mm Zamak

Esta fechadura de HVAC inclui um puxador em "L" fixado à fechadura. A compressão permite uma vedação segura sempre que seja necessário o desempenho IP/NEMA. Oferece um isolamento melhorado contra o ruído e a vibração. Ideal para armários e mobiliário. Em preto e fabricado em liga de zinco fundida.
Referência da Essentra:

20077709

Número de peça do fabricante:

612121215

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 + 209,209 €
Embalagem padrão: 30

Encomendar em múltiplos de 30

Preço total:

5.230,23 €

25 x 209,209 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura geral 35.0 mm
Largura total 90.0 mm
Comprimento total 94.0 mm
Comprimento do furo de montagem 80.0 mm
Largura do furo de montagem 51.0 mm
Intervalo de punho 22.5 mm
Material Zamak
Terminar Revestido a preto
Cor Preto
Tipo de pega Não tem pega
Tipo de fecho Com chave para diferir
Tipo de chave Chave de ponta dupla de 5,0 mm
Estilo de trinco HVAC Latch
Código do material 8301600090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos